Eshop

SILVYN® SINUS PP

SILVYN® SINUS PP è un tubo corrugato parallelo, con scanalatura sinusoidale che rimane chiuso anche con movimento torsionale

Taglio sinusoidale per inserimento cavi e conduttori

Energia SolareBuona resistenza chimicaTempo di montaggioaffidabilitàResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

Codice articolo Ø interno x Ø esterno mmAdatto per supporto SILVYN®Matassa mUnità di base

Prezzo di base

61806505
6,7 x 10FCL 10 / 5550 6905100
61806510
8,4 x 11,4-100
61806515
9,9 x 13FCL 13 / 5550 6915100
61806520
12,2 x 15,7FCL 16 / 5550 6925100
61806525
12,7 x 15,8FCL 16 / 5550 6925100
61806530
14,2 x 18,4-100
61806535
16,6 x 21FCL 21 / 5550 6935100
61806540
19,2 x 23,9-100
61806545
21,3 x 25,4FCL 25 / 5550 7415100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il taglio sinusoidale assicura un'ottimale protezione anche in presenza di torsioni
  • Resistente alla deformazione
  • Flessibile
  • Resistente allo schiacciamento
  • Protezione completa del cavo

Applicazione

  • Fotovoltaico
  • Costruzioni navali
  • Ingegneria meccanica
  • Industria elettrica

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza meccanica
  • Buona resistenza chimica

Costruzione

  • Tubo in polipropilene finemente corrugato con fessura sinusoidale

Note

  • Reazione al fuoco a norma UL94 V-2

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • Polipropilene (PP)

Campo di temperatura

  • da -40 ° C a + 130 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.