Eshop

EPIC® H-BE 2,5 contatti torniti

per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC®

I contatti torniti per connettori rettangolari sono disponibili in versione femmina e maschio con diverse dimensioni della sezione.

La scelta per contatti placcati oro o argento di qualità

CSARU

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSezione conduttore in mm²Cross-section identificationSuperficieLunghezza di spelatura (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti placcati argento
11190000
H-BE 2,5 tornitomaschio0.5-Ag7,4100
11195000
H-BE 2,5 tornitofemmina0.5-Ag7,4100
11190100
H-BE 2,5 tornitomaschio0.75 - 11Ag7,4100
11195100
H-BE 2,5 tornitofemmina0.75 - 11Ag7,4100
11190200
H-BE 2,5 tornitomaschio1.52Ag7,4100
11195200
H-BE 2,5 tornitofemmina1.52Ag7,4100
11190300
H-BE 2,5 tornitomaschio2.53Ag7,4100
11195300
H-BE 2,5 tornitofemmina2.53Ag7,4100
11190400
H-BE 2,5 tornitomaschio4-Ag7,4100
11195400
H-BE 2,5 tornitofemmina4-Ag7,4100
Contatti dorati
11190301
H-BE 2,5 tornitomaschio0.14 - 0.372Au7,4100
11190302
H-BE 2,5 tornitofemmina0.14 - 0.372Au7,4100
11192000
H-BE 2,5 tornitomaschio0.5-Au7,4100
11197000
H-BE 2,5 tornitofemmina0.5-Au7,4100
11192100
H-BE 2,5 tornitomaschio0.75 - 11Au7,4100
11197100
H-BE 2,5 tornitofemmina0.75 - 11Au7,4100
11192200
H-BE 2,5 tornitomaschio1.52Au7,4100
11197200
H-BE 2,5 tornitofemmina1.52Au7,4100
11192300H-BE 2,5 tornitoConnettore maschio2.53Au7,4100
11197300H-BE 2,5 tornitofemmina2.53Au7,4100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

Materiale

  • Ottone placcato argento CuZn / Ag
  • ottone placcato oro CuZn / Au

Cicli di innesto

  • 500

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.