Eshop

EPIC® H-BE 10 a crimpare

Inserto standard per un facile assemblaggio

La matrice con collegamento filettato può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio nell’industria meccanica o nei sistemi di illuminazione ed audio.

  • Per il collegamento di fili fino a 4 mm²
  • Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
  • Applicazioni ferroviarie

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeguidaRobustoResistente alla temperatura

CEcRUus

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

H-BE 10 a crimpare
10182002
EPIC® H-BE 10 SCMmaschio1 - 1010
10183002
EPIC® H-BE 10 BCMfemmina1 - 1010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Inserti standard con terminazione a vite, a crimpare, morsetto a molla e push-in
  • La possibilità di impiego con tensioni e intensità di corrente elevate e un'eccellente affidabilità caratterizzano la serie EPIC® H-BE.
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria plastica
  • Tecnologia per lo spettacolo
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 10 + PE

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 0,14 - 4,0 mm²

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.