Eshop

NHXMH

Privo di alogeni; sottotraccia, intonaco, opere murarie; per proteggere persone/beni materiali

NHXMH, cavo di installazione privo di alogeni con caratteristiche antincendio migliorate, per installazione sopra o sotto intonaco, in mattoni e calcestruzzo indurito, +70 °C

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Alternativa priva di alogeni al cavo in PVC NYM

AutoestinguentePrivo di alogeni

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

16020003
3 G 1,58.543120
16020013
4 G 1,59.358145
16020023
5 G 1,51072170
1602003
7 G 1,510.8101210
16020103
3 G 2,59.472160
16020123
5 G 2,511120230
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per la posa sopra e sotto intonaco
  • Nell'opera muraria e nel calcestruzzo, ma non per il calcestruzzo gettato, vibrato o compresso
  • Per ambienti asciutti, umidi e bagnati
  • In edifici o impianti industriali ad alta concentrazione di persone e/o beni di valore

Caratteristiche del prodotto

  • Grazie alla sua struttura priva di alogeni garantisce in caso di incendio una ridotta emissione di gas tossici
  • In caso di incendio il cavo emette bassa quantita' di fumi e gas tossici e corrosivi e non sprigiona alogeni
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24

Riferimenti normativi/approvazioni

  • VDE 0250 parte 214

Costruzione

  • Conduttore in fili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • Riempitivo a copertura dei conduttori
  • Guaina esterna in polimero priva di alogeni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo per cablaggio domestico

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di installazione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Unifilare o multifilare

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Massima temperatura del conduttore: +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.