Eshop

NYM-J

Adatto all'utilizzo in opere di muratura, o in cemento, sottotraccia

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Cavo per opere di muratura sopra e sotto intonaco

CEVDEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1600008
1 G 2,562460
1600009
1 G 46.73885
1600010
1 G 67.258105
1600011
1 G 108.696160
1600012
1 G 169.6154220
16000003
3 G 1,58.443120
16000013
4 G 1,59.258150
16000023
5 G 1,59.972175
1600003
7 G 1,511.6101235
16000213
3 G 2,59.672170
16000053
4 G 2,510.696210
16000063
5 G 2,511.5120290
1600071
7 G 2,513.7168380
16010223
3 G 411.3115250
16000313
4 G 412.7154315
16000513
5 G 414192370
16010233
3 G 612.8173335
16000323
4 G 613.8230410
16000523
5 G 615.5288500
16000333
4 G 1018384680
16000533
5 G 1019.5480810
16000543
5 G 16237681200
16000353
4 G 25269601500
16000553
5 G 252812001800
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per la posa sopra e sotto intonaco
  • Nell'opera muraria e nel calcestruzzo, ma non per il calcestruzzo gettato, vibrato o compresso
  • Per ambienti asciutti, umidi e bagnati
  • Adatto per l'impiego esterno, solo se protetto dai raggi UV

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • VDE 0250 parte 204

Costruzione

  • Conduttore in fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Riempitivo a copertura dei conduttori
  • Guaina esterna in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo per cablaggio domestico

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di installazione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Unifilare o multifilare
  • ≥ 16 mm²: a più fili

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • J = con conduttore giallo/verde
  • O = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: da -5°C a +60°C
  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.