Eshop

EPIC® POWER M23

La Serie EPIC® POWER LS1 dopo anni di onorato servizio lascia il posto a EPIC® POWER M23

EPIC® POWER LS1 aveva due tipologie di confezioni:

  • Le confezioni da 5 pezzi composte dalla custodia + inserto portacontatti + contatti.
  • Le confezioni da 20 pezzi composte dalla custodia + inserto portacontatti ma senza contatti che andavano presi a parte.

La NUOVA serie EPIC POWER M23 ha due tipologie di confezioni:

Le confezioni da 1 pezzo composte dalla custodia + inserto portacontatti e contatti:

EPIC-POWER-M23-D6

EPIC® POWER M23 D6 - Connettore con ghiera filettata (custodia femmina)

Codice articolo Articlename Confezione Standard Price (Base Price)
EPIC POWER M23 D6 3+PE+4 CF 10,5-15,5 (1  
EPIC POWER M23 D6 3+PE+4 CF 7.5-15,5 (1)  
EPIC POWER M23 D6 3+PE+4 CF 8,5-11 (1)  
EPIC POWER M23 D6 5+PE CF 10,5-15,5 (1)  
EPIC POWER M23 D6 5+PE CF 7.5-15,5 (1)  
EPIC POWER M23 D6 5+PE CF 8,5-11 (1)  

EPIC-POWER-M23-D6-twist-con-inserti

EPIC® POWER M23 D6 TWIST - Connettore con aggancio rapido (custodia femmina)

Codice articolo Articlename Confezione Standard Price (Base Price)
EPIC POWER M23 D6 3+PE+4 CF TWIST 10,5-1  
EPIC POWER M23 D6 3+PE+4 CF TWIST 7.5-15  
EPIC POWER M23 D6 3+PE+4 CF TWIST 8,5-11  
EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST 10,5-15,  
EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST 7.5-15,5  
EPIC POWER M23 D6 5+PE CF TWIST 8,5-11  

EPIC-POWER-M23-F6-twist

EPIC® POWER M23 F6 TWIST - Connettore per aggancio rapido (custodia maschio)

Codice articolo Articlename Confezione Standard Price (Base Price)
EPIC POWER M23 F6 5+PE CM TWIST 7.5-15,5  
EPIC POWER M23 F6 3+PE+4 CM TWIST 7.5-15  

Le confezioni da 20 pezzi di sole custodie (senza inserto e senza contatti):

EPIC-POWER-M23-D6-no-inserti

EPIC® POWER M23 D6 - Connettore con ghiera filettata (custodia femmina)

Codice articolo Articlename Confezione Standard Price (Base Price)
EPIC POWER M23 D6 10,5-15,5 (20)  
EPIC POWER M23 D6 14-17 (20)  
EPIC POWER M23 D6 8,5-11 (20)  
EPIC POWER M23 D6 7.5-15,5 (20)  

EPIC-POWER-M23-D6-twist

EPIC® POWER M23 D6 TWIST - Connettore con aggancio rapido (custodia femmina)

Codice articolo Articlename Confezione Standard Price (Base Price)
EPIC POWER M23 D6 TWIST 10,5-15,5 (20)  
EPIC POWER M23 D6 TWIST 14-17 (20)  
EPIC POWER M23 D6 TWIST 7.5-15,5 (20)  
EPIC POWER M23 D6 TWIST 8,5-11 (20)  

EPIC-POWER-M23-F6-no-inserti

EPIC® POWER M23 F6 TWIST - Connettore per aggancio rapido (custodia maschio)

Codice articolo Articlename Confezione Standard Price (Base Price)
EPIC POWER M23 F6 TWIST 10,5-15,5 (20)  
EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20)  
EPIC POWER M23 F6 TWIST 7.5-15,5 (20)  
EPIC POWER M23 F6 TWIST 8,5-11 (20)  

Inserti-m23

Nella tabella sotto è possibile trovare le confezioni da 20 pezzi di soli inserti portacontatti (senza custodia e senza contatti):

Stai cercando i contatti femmina? Visita questa pagina

Stai cercando i contatti maschio? Visita questa pagina 

Codice articolo Articlename Confezione Standard Price (Base Price)
EPIC POWER M23 3+PE+4 FEMALE  
EPIC POWER M23 3+PE+4 MALE  
EPIC POWER M23 5+PE FEMALE  
EPIC POWER M23 5+PE MALE  

I campi di serraggio

Per quanto riguarda il campo di serraggio delle custodie, questo viene indicato nella descrizione del connettore ed è determinato da degli anelli di tenuta (guarnizioni) inseriti nel connettore.

Esistono 4 diversi anelli di tenuta:

  • Size 1: è un anello che ha campo di serraggio adatto a cavi con Ø esterno tra 8,5 e 11 mm.
  • Size 2: è un anello che ha campo di serraggio adatto a cavi con Ø esterno tra 10,5 e 15,5 mm
  • Size 3: è un anello che ha campo di serraggio adatto a cavi con Ø esterno tra 14 e 17 mm.
  • Esiste una quarta guarnizione che è di tipo sfogliabile: si tratta di un anello che ha campo di serraggio modificabile adatto a cavi con Ø esterno che va da 7,5 mm a 15,5 mm. Sfogliando i diversi anelli, partendo da quello più interno, si arriva ad avere il campo di serraggio desiderato.

Vuoi maggiori informazioni sui connettori della serie M23? Non esistare a contattarci, compila il form!