Accessori per cavi
Promozione dedicata agli accessori indispensabili per il cablaggio
- Cosa prevede?
Prezzi super scontati per la selezione di articoli che trovi su questa pagina
I PREZZI RIPORTATI SONO GIÀ COMPRENSIVI DI SCONTO
- Che validità ha?
La promo è valida su tutti gli ordini effettuati dall' 1 febbraio 2024 al 30 aprile 2024 compresi.
Per maggiori info sulle modalità della promo, scrivi a: marketing.lit(at)lappitalia.it
Scopri i prodotti in promozione:
STAR STRIP Spelacavi
- Utensile di spelatura regolabile, per cavi tondi con guaina in PVC, PTFE, gomma o PUR.
- Attraverso i 2 ganci intercambiabili, lo strumento può essere utilizzato per cavi di Ø 4,5 - 25 mm oppure Ø 20 – 40 mm.
- La profondità di taglio può essere regolata.
- Le 3 posizioni di blocco per taglio permettono un taglio circolare, longitudinale o a spirale.
I PREZZI RIPORTATI SONO GIÀ COMPRENSIVI DI SCONTO
*******
BASIC STRIP utensile di spelatura e taglio
- Spelatura dell’isolamento in PVC di conduttori da 0,2 - 6 mm², si regola automaticamente.
- Permette una semplice, rapida ed uniforme spelatura dei conduttori, sia rigidi che flessibili.
- Lunghezza regolabile da 5-12 mm.
I PREZZI RIPORTATI SONO GIÀ COMPRENSIVI DI SCONTO
Codice articolo | Articlename | Confezione Standard | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
61725960 | BASIC STRIP |
*******
Pinza per crimpare
- Pinze crimpatrici con regolazione automatica alla sezione del conduttore in uso.
- Da sezioni da 0,08 mm2 (28 AWG) a sezioni di 16 mm²
- Con profilo quadrato ( codice articolo: 61813736) oppure profilo esagonale (codice articolo: 61813737).
I PREZZI RIPORTATI SONO GIÀ COMPRENSIVI DI SCONTO
Codice articolo | Articlename | Confezione Standard | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
CRIMPING PLIERS PEW 8.286 | ||||
CRIMPING PLIERS PEW 8.185 |
*******
Forbici a cricchetto KNIPEX
- La lama anulare girevole, può essere sbloccata in qualsiasi posizione di taglio con la pressione del pollice.
- Ridotto sforzo grazie al rapporto di trasmissione elevato, adatto a cavi di grosse dimensioni, fino a Ø 52 mm.
- Il taglio è preciso e la lama anulare non rovina il cavo.
I PREZZI RIPORTATI SONO GIÀ COMPRENSIVI DI SCONTO
Codice articolo | Articlename | Confezione Standard | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
62120524 | RATCHET CUTTER KSRI 525 | |||
62120525 | RATCHET CUTTER KSRI 628 |
*******
Attrezzo spelacavo FC STRIP
- Strumento che permette di tagliare guaina, schermo e guainetta (FC) alla giusta lunghezza.
- Il kit 21124021 è specifico per i cavi PROFINET.
- La profondità di taglio è regolabile per raggiungere il giusto diametro.
- Ottimo per rimuovere la schermatura e la guaina esterna degli ETHERLINE "FC" in un'unica soluzione.
I PREZZI RIPORTATI SONO GIÀ COMPRENSIVI DI SCONTO