Eshop

PEW 8.185 crimpatrice

Strumento/pinze a crimpare PEW 8.185 per la pressatura di puntalini isolati con crimpatura quadrata, prodotti in Germania, veloci ed affidabili

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Profilo di crimpaturaPeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61813736
PEW 8.1850.08 - 16quadrato0,381801
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Maniglie ergonomiche e minimo sforzo
  • La ganascia di crimpatura uniforme garantisce esatti profili di crimpatura
  • DIN compatibile qualità aggraffatura derivante dal blocco integrale (meccanismo di auto-sblocco)
  • Regolazione automatica alla sezione del cavo in uso

Applicazione

  • Per la compressione di capicorda isolati e non
  • Può essere usata con puntalini lunghi fino a 20 mm (per puntalini di oltre 12 mm sono necessarie 2 crimpature)

Caratteristiche del prodotto

  • Costruito in acciaio cromato.

Note

  • Per puntalini fino a 12 mm è necessaria una sola pressione, per versioni più lunghe (fino a 20 mm) sono necessarie almeno 2 manovre

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.