ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi di segnalazione, telefonici, AV, di comando e trasmissione di dati in rame o fibra di vetro, resistente, pratico
Codice articolo | Descrizione articolo | Per diametro esterno mm | Peso kg | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61735810
| DATA STRIP | 2,5 - 11 | 0,028 | 1 | |||
61735811 | DATA STRIP lama di ricambio | - | - | 1 |