ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cable-Eater è un tubo di raggruppamento per cavi e conduttori. L'applicazione principale consiste nella raccolta in fasci e nella protezione di cavi nel cablaggio, nell'industria elettrica e nella costruzione di quadri elettrici.
Codice articolo | Descrizione articolo | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) | Numero di pezzi | Matassa m | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61830290 | GMF HF-20 GY | 23 | 24 | 60 | 30 | |||
61830291 | GMF HF-30 GY | 33 | 35 | 36 | 18 | |||
61830292 | GMF HF-40 GY | 44 | 46 | 24 | 12 |