Eshop

V 1311-A Crimpatrice idraulica

V 1311: Hydraulic Pressing Pliers for cable lugs and butt connectors,10-400 mm², crimping profile: hexagonal, pressing force: 13 t

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Supporti ganasce interneSupporti ganasce esternePeso kgLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61795925
V 1311-A10 - 400V 1316V 13184,95901
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Avanzamento rapido automatico di ganasce di compressione e spine
  • Richiede una bassa forza manuale, circa 245 N alla forza max.
  • Impugnatura ergonomica
  • La testa di compressione può essere ruotata di 180 gradi
  • Pochi componenti, facili da sostituire

Applicazione

  • Sistema 1311 per la compressione di collegamenti in rame da 10-400mm²

Incluso

  • Unità completa, nessuna pompa esterna necessaria
  • Fornito in scatola di legno trasportabile
  • Le ganasce di compressione e i supporti ganasce vanno ordinate separatamente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Su richiesta

  • Utensile alimentato a batteria su richiesta

Note

  • Profilo di crimpatura: esagonale e punzone
  • Forza di pressatura: 130 kN (13 t)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.