Eshop

UNITRONIC® BUS LD FD P

Cavo dati altamente flessibile con guaina esterna in PUR, per l'impiego con vari sistemi di bus

Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialecatena portacavi

ULFire

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Per impiego ad alta flessibilità
2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P1 x 2 x 0,2561839
2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P2 x 2 x 0,257,93365
2170215
UNITRONIC® BUS LD FD P3 x 2 x 0,2583977
Per impiego ad alta flessibilità - con approvazione UL/CSA CMX
2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A1 x 2 x 0,256,21839
2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A2 x 2 x 0,258,33365
2170815
UNITRONIC® BUS LD FD P A3 x 2 x 0,258,43977
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Idoneo a diversi sistemi bus basati su RS485 / RS422
  • Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
  • L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura

Applicazione

  • Per impiego ad alta flessibilità (in catene portacavi e macchine in frequente movimento)
  • Cavo per sistemi bus Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P

Caratteristiche del prodotto

  • I bitrate indicati permettono le seguenti distanze massime:
  • 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
  • 187,5 kBit/s = max. 1.000 m
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Resistente ai raggi UV

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UNITRONIC®BUS LD FD P A: Versione UL con approvazione; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 e CSA C22.2 No.214-02
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Fili extra-sottili in rame nudo
  • Codice colori DIN 47100
  • Isolamento dei conduttori in PE
  • Schermatura totale in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PUR, violetto (RAL 4001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Tensione di picco

  • (non per uso potenza)
    250 V

Resistenza del conduttore

  • (anello): max. 159,8 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro conduttore
    Curvatura alle estremità del conduttore:
    3 x diametro del cavo
  • Posa mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 100 - 120 Ohm

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Modubus è registrato presso l’organizzazione Modbus-IDA. SUCOnet P è un marchio depositato del gruppo aziendale Moeller. Modulink P è un marchio depositato della Weidmüller GmbH & Co. VariNet è un marchio depositato della Pepperl+Fuchs GmbH
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.