Eshop

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

Cavo CAN per applicazioni DeviceNet

DeviceNet collega sensori, attuatori e PLC. Basato su sistema tecnologico. Con omologazione Germanischer Lloyd e UL/CSA. Intervallo di temperatura da -25°C a +80°C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAutoestinguentePrivo di alogeniResistente ai raggi UV

ULDeviceNetGermanischer Lloyd

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie e sezione AWGDiametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

Privo di alogeni
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,282,8195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,469,5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,288,4192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,466,9
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Posa fissa
  • DeviceNetTM collega tra loro apparecchiature industriali (es. interruttori di fine corsa e fotoelettrici, isole di valvole, azionamenti a frequenza variabile, PLC ecc.)

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli
  • Protocollo basato sulla collaudata tecnologia CAN (Controller Area Network)
  • Le lunghezze del cavo variano con i valori di bitrate e dello spessore del cavo
  • Versione FRNC: Privo di alogeni e autoestinguente
  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificazione CMG UL/CSA 75°C o PLTC, resistente ai raggi solari
  • Versione FRNC disponibile anche con Certificazione DNV GL
  • Certificato DNV GL n ° TAE00001JE

Costruzione

  • Fili in rame stagnato
  • Isolamento del conduttore: Polietilene espanso
  • Schermatura a calza di rame stagnato con filo di continuità
  • Guaina esterna: FRNC o PVC

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Codice di identificazione dei conduttori

  • Coppia dati: azzurro + bianco
  • Alimentazione: rosso + nero

Mutua capacità

  • (800 Hz): max. 39,8 nF/km

Tensione di picco

  • 300 V non per uso potenza

Resistenza del conduttore

  • Thick (di linea): max. 45 Ohm/km
  • Thin (di linea): max. 180 Ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • 120 ohm

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -25°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • FRNC significa Flame Retardant Non Corrosive DeviceNet ed è un marchio registrato dell’organizzazione degli utenti ODVA (USA)
  • Lapp Kabel è membro dell’organizzazione degli utenti PROFIBUS (PNO)
  • ECO è la variante più economica degli articoli 2170342 e 2170343 con minima modifica della guaina esterna e approvazione UL/CSA (CMG)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.