Eshop

EPIC® DATA TS

Connettore di binario portante per connettore per cavi in fibra ottica

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetro

Barra portante montabile

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

29500766
EPIC DATA TS GOF LC-D OM1/OM2
29500762
EPIC DATA TS GOF LC-D OM3
29500763
EPIC DATA TS GOF LC-D SM
29500760
EPIC DATA TS GOF SC MM
29500761
EPIC DATA TS GOF SC SM
29500764
EPIC DATA TS GOF SC-RJ MM
29500765
EPIC DATA TS GOF SC-RJ SM
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Per il montaggio diretto su barra portante in conf. a DIN EN 50022 in ambito industriale
  • Disponibile per cavi breakout con adattatori SC Simplex, SC-RJ e LC duplex
  • Marcatura per una migliore identificazione
  • Easy to install with screwdriver
  • Adatti per fibre ottiche GOF Single-mode e Multi-mode
  • Ideale per applicazioni in ambito industriale grazie al design compatto
  • Colore: grigio (RAL 7035)
  • Materiale custodia: PC-GFIO
  • Forza di carico ≥ 100 N
  • Forza di trazione: ≥ 40 N

Grado di protezione

  • IP 20

Campo di temperatura

  • da -10 a + 60°C (esercizio)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.