ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
SILVYN® LTP coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato
Collegamento di due guaine di lunghezza diversa
Codice articolo | Grandezza nominale | Adatto a SILVYN® LTP | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVYN® LTP-C | ||||||
55510310 | 16 | 16 | 2 | |||
55510311 | 20 | 20 | 2 | |||
55510312 | 25 | 25 | 2 | |||
55510313 | 32 | 32 | 2 |