ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
SILVYN® LCC coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato
Collegamento di due guaine di lunghezza diversa
Codice articolo | Grandezza nominale | Adatto a SILVYN® LCC-2/LCCH-2 | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
55503476
| 16 | 16 | 2 | |||
55503477
| 20 | 20 | 2 | |||
55503478
| 25 | 25 | 2 | |||
55503479
| 32 | 32 | 2 |