Eshop

SILVYN® SSU

SILVYN® SSU / SSUE - Guaine protettive in metallo

Resistenza meccanicaRobustoResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Adatto a SILVYN® LGEF-M/LGES-MMatassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® SSU - acciaio zincato - 10 metri
61804635
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,510
61804636
2016.9 x 20.545M 20 x 1,510
61804637
2521.1 x 25.055M 25 x 1,510
61804638
3228.1 x 32.060M 32 x 1,510
61804639
4037.6 x 42.580M 40 x 1,510
61804640
5048.4 x 53.090M 50 x 1,510
61804629
6357.5 x 62.5115M 63 x 1,510
61804630
7570.0 x 77.0150M 75 x 1,510
SILVYN® SSU - acciaio zincato - 25 metri
61804631
106.8 x 9.025M 12 x 1,525
61804632
1210.2 x 13.030M 16 x 1,525
61804633
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,525
61804634
2016.9 x 20.545M 20 x 1,525
61804614
2521.1 x 25.055M 25 x 1,525
61804626
3228.1 x 32.060M 32 x 1,525
61804627
4037.6 x 42.580M 40 x 1,525
61804628
5048.4 x 53.090M 50 x 1,525
SILVYN® SSU - acciaio zincato - 50 metri
61804615
106.8 x 9.025M 12 x 1,550
61804623
1210.2 x 13.030M 16 x 1,550
61804624
1613.0 x 16.040M16x1,5 + M20x1,550
61804625
2016.9 x 20.545M 20 x 1,550
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Antitrazione
  • Flessibile
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche
  • Resistente al calore

Applicazione

  • Tecnica di misura
  • Impianti industriali
  • Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Caratteristiche del prodotto

  • A basso rischio di incendio

Costruzione

  • Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato

Note

  • SILVYN® SSU 10 con doppio profilo Agraff SILVYN® SSUE 10 + 12 con doppio profilo Agraff

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Materiale

  • Acciaio zincato

Campo di temperatura

  • da -100°C a +300°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.