ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Etichette per cavi LFL FLEXIMARK® per la marcatura di cavi con fascette fermacavo (opzione di fissaggio monolaterale o bilaterale). Il testo può essere stampato sulle etichette con il nostro software di marcatura e le stampanti laser disponibili in commercio.
LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)