Eshop

SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, pressacavo metrico in plastica come protezione di cavi flessibili, con protezione antipiega affidabile

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleMolteplici approvazioni

CECULUScRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® BT-M
53017420
M 16 x 1,53,5 - 81945.012100
53017430
M 20 x 1,55 - 122454.01350
53017440
M 25 x 1,59 - 142757.01350
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
  • Protezione del cavo
  • Elevata resistenza e durata
  • Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

Applicazione

  • Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
  • Utensili elettrici portatili
  • Costruzione di apparecchiature
  • Light & sound
  • Parti di macchine in movimento

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • RAL 7001, grigio argento

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.