ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
SKINTOP® LOCATOR è un disco magnetico che consente di disegnare fori sui quadri in modo pratico e veloce
Nuovo strumento di posizionamento per pressacavi metrici
Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|
61791330
| SKINTOP® LOCATOR M12-M25 | 1 | |||
61791331
| SKINTOP® LOCATOR M32-M63 | 1 |