Eshop

SKINDICHT® R-M HYGIENIC

Non solo pulito, ma incontaminato. Il nostro riduttore in acciaio inox con design igienico, certificazione ECOLAB® e NSF unita ad un'elevata resistenza meccanica e chimica è ciò che serve per le aree critiche per l'igiene. In combinazione con i nostri pressacavi SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M, formano la squadra ideale per compensare le differenze dimensionali.

Codice articolo PL_GEWINDEAUSSENPL_GEWINDEINNENPL_SCHLUESSELWEITEPL_DYN_LAENGEGESAMTPL_LAENGEGEWINDEPL_DYN_DURCHMESSERAUSSEN2Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® HYGIENIC R-M
52103596
16 x 1,512 x 1,52015.5722.85
52103597
20 x 1,512 x 1,52417.5826.85
52103598
20 x 1,516 x 1,52417.0826.85
52103599
25 x 1,516 x 1,52918.0831.85
52103600
25 x 1,520 x 1,52918.0831.85
52103601
32 x 1,520 x 1,53621.0939.65
52103602
32 x 1,525 x 1,53621.0939.65
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il design igienico con superfici lisce e contorni senza angoli e spigoli impedisce l'accumulo di residui come liquidi e microrganismi che potrebbero rappresentare un rischio di contaminazione per le macchine per l'industria alimentare. Ciò favorisce una pulizia semplice, frequente e sicura del prodotto.
  • Corregge la differenza di grandezza tra la filettatura del pressacavo e la filettatura di alloggiamento.
  • Garantisce la flessibilità nella selezione di un pressacavo in quanto è indipendente dalla foratura del pannello.
  • Molteplici certificazioni Food&Beverage per Europa e Nordamerica.
  • Resistenza testata ai disinfettanti e ai detergenti ECOLAB®.

Applicazione

  • Per l'impiego con pressacavi metrici SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M, la cui filettatura di raccordo è minore del foro filettato presente.
  • Soprattutto per le aree dell'industria alimentare in cui l'igiene è fondamentale, dove il prodotto deve essere installato nella zona del prodotto o nelle immediate vicinanze della produzione alimentare.
  • Anche per l'impiego in aree igieniche critiche dell'industria farmaceutica e chimica.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • FKM-sealing compliant acc. FDA 21 CFR 177.2600

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Materiale

  • Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L) Guarnizione: FKM

Colore standard

  • Guarnizione: RAL 5015 (azzurro)

Campo di temperatura

  • da -20 °C a 220 °C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.