ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
M12 plastic drainage element, drains condensation water from the housing floor, for applications with high humidity.
Codice articolo | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|
51730220
| 17 | 29.5 | 12 | |||
51730221
| 17 | 29.5 | 12 | |||
51730222
| 17 | 29.5 | 12 |