ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Non solo pulito, ma incontaminato. Il nostro espansore in acciaio inox con design igienico, certificazione ECOLAB® e NSF unita ad un'elevata resistenza meccanica e chimica è perfetto per le aree critiche per l'igiene. In combinazione con i nostri pressacavi SKINTOP® HYGIENIC/SKINTOP® INOX M, formano la squadra ideale per compensare le differenze dimensionali.