Eshop

EPIC® MH 4

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

44423216
EPIC® MHS 4 CMmaschio4110
44423217
EPIC® MHB 4 CMfemmina4110
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Modulo di alimentazione a 4 poli per la trasmissione compatta di alimentazione
  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato
  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria robotica
  • Impianti industriali
  • Energie rinnovabili
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 830 V

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • 40

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 5 mOhm

Numero di contatti

  • 4

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm²

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Cicli di innesto

  • 500

Certificazioni

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.