Eshop

EPIC® TB-H-BE 16

Per un cablaggio comodo e chiaro nel quadro elettrico. Montaggio nella base da pannello.

La matrice standard è appositamente concepita per l’impiego nei quadri elettrici, dispone di 16 contatti e può essere, ad esempio, utilizzata nella costruzione di macchinari ed impianti.

Connettore per quadro elettrico

CSARUEAC

Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoFissaggio su latoNumero di contatti operativiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Inserto 16 poli
70315100
TB-H-BE 16 BREfemminadestro1 - 1610
70314100
TB-H-BE 16 BLIfemminasinistro1 - 1610
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Sono costruiti con la stessa tecnologia degli inserti standard H-BE e trovano impiego all'interno dei quadri elettrici
  • Vanno utilizzati in accoppiamento con inserti maschio H-BE e le rispettive custodie volanti
  • ESEMPIO: Fissaggio laterale = "sinistro" significa che il montaggio dell'inserto deve essere fatto sulla parete sinistra del quadro elettrico. In questa condizione il conduttore di terra (PE) e il PIN 1, si trovano in alto

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Impianti industriali

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 16 + PE

Tipologia del contatto

  • A vite: 0.5 - 4.0 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 13

Cicli di innesto

  • 200

Testato VDE

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.