Eshop

EPIC® Pin di codifica

Il perno di codifica può sostituire uno o più piolini di fissaggio nei connettori rettangolari.

Codice articolo Descrizione articoloPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

EPIC® H-A 3/4 Code pin
10451400
Perno di codifica EPIC® H-A 3/450
Perno di codifica
10019000
Perno chiave EPIC®50
Perno di guida, presa di guida
11281000
Presa di guida EPIC®50
11280000
Perno di guida EPIC®50
EPIC® H-Q 12 Codepin
44424052Perno chiave EPIC® H-Q 1220
Pin di codifica per contatti H-BE
10436500
EPIC® H-Q Elemento di codifica100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Accessori di ricambio per i connettori rettangolari EPIC®

Caratteristiche del prodotto

  • Negli inserti dei connettori rettangolari le viti di codifica vengono utilizzate in sostituzione alle tradizionali viti di fissaggio per una miglior individuazione
  • Negli inserti dei connettori rettangolari la bussola di guida da un lato e il perno di guisa dall’altro sostituiscono le viti di fissaggio. In questo modo vengono create diverse opzioni di codifica. Il collegamento a spina ottiene inoltre una perfetta guida prevenendo inceppamenti inclinati
  • Il pin di codifica H-A 3 / H-A 4 di questi inserti viene inserito in una asola invece che al posto di un contatto.
  • Il pin di di codifica H-Q 5di questi inserti viene inserito in una asola invece che al posto di un pin H-BE.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002311
  • Descrizione classe ETIM 5.0: codifica per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002311
  • ETIM 6.0 Class-Description: Codifica per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.