Eshop

EPIC® H-A 3 AGSV fondo aperto

Innovativa custodia nelle versioni in metallo e plastica

La custodia robusta con un lato inferiore aperto e 2 ingressi cavo può essere utilizzata nei sistemi di controllo o altre applicazioni in spazi ristretti.

  • Custodia in plastica leggera, resistente agli agenti chimici
  • Indice di protezione testato UL50E

Automazione industrialeResistenza meccanicaRobustoImpermeabile

CEcRUusCollaudato VDE

Codice articolo Descrizione articoloMMaterialeColoriPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Custodia H-A: base da parete (con base aperta)
19517200
H-A 3 MAgsv M2020zinco pressofusogrigio10
19515200
H-A 3 Agsv M2020Termoplasticogrigio10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodia in plastica o metallo per collegamenti sicuri in spazi ridotti

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo
  • Laboratori elettronici

Caratteristiche del prodotto

  • Base da pannello
  • 1 leva
  • 2 ingressi cavo laterali
  • Struttura: con base aperta
  • Base da pannello con guarnizione piatta inclusa

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

Materiale

  • Custodia: pressofusione di zinco, grigia
  • Custodia: termoplastica grigia, nera
    Leva: acciaio zincato
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 65 (chiuso)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)

Testato VDE

  • Test: REG. VDE. n.:B437
  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.