Eshop

EPIC® Contatti per connettori circolari

Contatti EPIC® per M23, LS1, idonei e omologati

Made in Germany

cRUusCollaudato VDE

Codice articolo Descrizione articoloVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti maschio 1mm
74033001
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LSI A1, A3, G510
74033000
POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LSI A1, A3, G5100
74034001
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LS1 F6, F710
74034000
POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per LS1 F6, F7100
74033101
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LSI A1, A3, G510
74033100
POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LSI A1, A3, G5100
74034101
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LS1 F6, F710
74034100
POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.52mm maschio 0,5-2,5mm²per LS1 F6, F7100
44420103
POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.02mm maschio 4,0mm²per LS1 F6, F7100
Contatti maschio 1mm
72400001
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72400000
SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.01mm maschio a crimpare 0,14-1,0mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
72402001
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01mm maschio a saldare fino a 1mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72402000
SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.01mm maschio a saldare fino a 1mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
72401000
M23 SCM 2mm AU 1.0-2.52mm maschio a crimpare 1,0-2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
72403100
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52mm maschio a saldare fino a 2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72403000
SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.52mm maschio a saldare fino a 2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
Contatti femmina 1mm
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm femmina slot 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.01mm femmina slot 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.01mm femmina slot fino a saldare fino a 1mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.01mm femmina slot fino a saldare fino a 1mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,52mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72401600
-2mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.52mm femmina a saldare fino a 2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.52mm femmina a saldare fino a 2,5mm²per inserti M23 (non Sub-D)100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A610
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.01mm femmina hyper boloid 0,14-1,0mm²Inserti M23 (non D-Sub), LS1 D6, LS1 A6100
44420104
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.02mm femmina hyper boloid 4mm²per tipo D6, A610
44420105
POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.02mm femmina hyper boloid 4mm²per tipo D6, A6100
44429001
POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE2mm femmina a crimpare 1,0-2,5mm²per LS1 D6, A61
44429370
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.52mm femmina a molla 0,5-2,5mm²per LS1 D6, A6100
Contatti da 2 mm, presa, a crimpare
44429371
POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.52mm femmina a molla 0,5-2,5mm²per LS1 D6, A610
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.