Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1kV, cavo di controllo e comando, privo di alogeni/altamente ignifugo, flessibile, HFFR, classe di conduttore 5, schermato, edifici pubblici
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1kV, cavo di controllo e comando, privo di alogeni/altamente ignifugo, flessibile, HFFR, classe di conduttore 5, edifici pubblici
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all’olio, estremamente flessibile e resistente a temperature fino a -30°C per applicazioni molteplici, BauPVO / CPR
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - Cavo di controllo privo di alogeni, HFFR, schermato, resistente all'olio, flessibile alle basse temperature e salvaspazio per un'ampia gamma di applicazioni, U0 / U: 300 / 500V
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all'olio, schermato e resistente al freddo per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H - Cavo flessibile privo di alogeni, HFFR e resistente all'olio. Cavo di controllo/comando per svariati impieghi, BauPVO, tensione nominale 450/750V
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV - cavo di alimentazione e comando UL AWM Style 21156, classe conduttore 5, privo di alogeni/altamente ignifugo, edifici pubblici, esterni
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV: cavo di alimentazione e comando UL AWM Style 21156, classe 5, schermato, privo di alogeni/altamente ignifugo, edifici pubblici, esterni
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H SF - Cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all’olio, estremamente flessibile e resistente a temperature fino a -30°C per applicazioni molteplici, certificato EN 45545-2 per applicazioni ferroviarie
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF - Cavo di comando privo di alogeni, HFFR, schermato, resistente all’olio, estremamente flessibile e resistente a temperature fino a -30°C, certificato EN 45545-2 per applicazioni ferroviarie
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF (TP)- Cavo di comando privo di alogeni, HFFR, schermato, TP, resistente all’olio, estremamente flessibile e resistente alle basse temperature, certificato EN 45545-2 per applicazioni ferroviarie
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
ÖLFLEX® 150 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F con UL/CSA AWM, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V