- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati per tecnologia ETHERNET
- Industrial Ethernet
- Componenti di rete attivi
Componenti di rete attivi
ETHERLINE® ACCESS: switch managed e unmaneged per comunicazioni affidabili nei sistemi Ethernet
I più venduti della categoria
ETHERLINE ACCESS PN08M12
ETHERLINE ACCESS PN08M12
21700147
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE GUARD PM03T
ETHERLINE GUARD PM03T
21700150
Dispositivo fisso di analisi che monitora la durata e le prestazioni di un cavo dati a rischio di guasti
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U08T-2GEN
21700124
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN
21700125
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE
ETHERLINE TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE
2170908
Cavo Industrial Ethernet per applicazioni ferroviarie e bordo treno, secondo EN 50264
ETHERLINE Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn
ETHERLINE Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn
2170850
Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7
EPIC DATA SPE-6 FA M CS1
EPIC DATA SPE-6 FA M CS1
21700865
Il connettore compatto Single Pair Ethernet con collegamento a crimpare è perfetto per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Il connettore SPE può essere installato in modo più rapido, semplice ed economico rispetto ai tradizionali connettori Ethernet. La superficie del connettore è conforme alla norma DIN EN IEC 63171-6.
ETHERLINE T1L FLEX FC Y 1x2x18/7AWG
ETHERLINE T1L FLEX FC Y 1x2x18/7AWG
2170919
Cavo dati Ethernet APL flessibile e schermato (10 Mbit/s) per aree Ex nell'industria di processo, per distanze fino a 1000 m, con approvazione UL.
ETHERLINE T1L FC Y 1x2x18/1AWG
ETHERLINE T1L FC Y 1x2x18/1AWG
2170918
Cavo dati Ethernet APL schermato (10 Mbit/s) per aree Ex nell'industria di processo, collegamenti fino a 1000 m, con struttura Fast Connect e approvazione UL.
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e
ETHERLINE SERVO DQ FD P Cat.5e
2170937
Cavo Industrial Ethernet per encoder con interfaccia DRIVE CLiQ, cat.5e, con coppia aggiuntive per alimentazione, adatto per posa flessibile in catena portacavi
ETHERLINE T1 PN FLEX T Y 1x2x22/7AWG
ETHERLINE T1 PN FLEX T Y 1x2x22/7AWG
2170922
Cavo Ethernet industriale con una coppia di conduttori twistati per applicazioni Single Pair Ethernet
ETHERLINE FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
ETHERLINE FIRE Cat.6 PH120 4x2x22/1 AWG
2170913
Cavo Ethernet industriale per installazione fissa, con isolamento garantito per 120 minuti, idoneo fino a 1 Gbit/s
ETHERLINE ACCESS KIT IE5-RJ-1
ETHERLINE ACCESS KIT IE5-RJ-1
21700131
I kit ETHERLINE® ACCESS di LAPP contengono i componenti più importanti per la creazione di una rete industrial ethernet ad un prezzo particolarmente interessante. I cavi, i connettori e gli switch compresi nel kit consentono di realizzare una perfetta rete industriale.
EPIC DATA M12X8FS-RJ45FS
EPIC DATA M12X8FS-RJ45FS
44429474
In caso di pioggia e neve in campo, il quadro elettrico deve rimanere impeccabile! Questo connettore garantisce un trasferimento affidabile dei dati. Il passacavo per quadri elettrici, che collega un cavo patch M12 con un cavo patch RJ45, consente una tenuta perfetta.
ETHERLINE ROBUST PN Cat.5
ETHERLINE ROBUST PN Cat.5
2170451
Cavo Ethernet industriale per industria alimentare e delle bevande, cavo Cat.5e e Cat.7 PROFINET tipo B, cavo Profinet con rivestimento speciale TPE per ambienti severi, cavi Ethernet industriali privi di alogeni
ETHERLINE ROBUST FR Cat.7 FLEX
ETHERLINE ROBUST FR Cat.7 FLEX
2170456
Cavo Ethernet industriale per industria alimentare e delle bevande, cavo Cat.5e e Cat.7 PROFINET tipo B, cavo Profinet con rivestimento speciale TPE per ambienti severi, cavi Ethernet industriali ignifughi
- ETHERLINE® ACCESS NF
- ETHERLINE® ACCESS UF
- ETHERLINE® ACCESS PNF
- ETHERLINE® ACCESS M
- ETHERLINE® ACCESS U
- ETHERLINE® GUARD
- ETHERLINE® ACCESS PN IP67
- ETHERLINE® ACCESS U IP67