Tabelle tecniche

- T0_Lutilizzo_sicuro_dei_nostri_prodotti_it
- T1_Resistenza_della_guaina_dei_cavi_agli_agenti_chimici_it
- T2_Guida_all’installazione_Cavi_per_trasmissione_dati_PROFIBUS_e_Cavi_Industrial_Ethernet_ETHERLINE®_it
- T3_Guida_all’installazione_nelle_catene_portacavi_di_ OELFLEX®_FD_CHAIN_UNITRONIC®_FD_ETHERLINE®_FD_e_HITRONIC®_FD_it
- T4_Guida_all’installazione_OELFLEX®_CRANE_NSHTOEU_OELFLEX®_CRANE_VS_N_SHTOEU_e_OELFLEX®_CRANE_PUR_it
- T5_Guida_all’installazione_Cavi_di_comando_per_ascensori_tipi_OELFLEX®_LIFT_N_it
- T6_Sigle_di_designazione_it
- T7_Codice_di_identificazione_conduttori_per_cavi_ÖLFLEX_it
- T8_Cavi_di_estensione_e_compensazione__Codici_colore_internazionali_it
- T9_Codice_di_identificazione_conduttori_secondo_codice_colore_VDE_it
- T10_Codice_di_identificazione_conduttori_secondo_codice_colore_VDE_per_cavi_telefonici_it
- T11_Resistenze_dei_conduttori_e_caratteristiche_costruttive_dei_trefoli_sistema_metrico_it
- T12_Portata_di_corrente__tabella_base_it
- T13_Portata_di_corrente_secondo_National_Electrical_Code_USA_it
- T14_Regolamento_Per_i_Prodotti_da_Costruzione_per_lEuropa_it
- T15_Caratteristiche_di_materiali_isolanti_e_della_guaina_di_cavi_e_conduttori_it
- T16_Dimensioni_angloamericane_it
- T19_Direttive_per_la_posa_di_cavi_e_conduttori_it
- T20_Tamburi_per_cavi__danni_di_trasporto_perdite_noleggio_e_manipolazione_it
- T21_Dimensioni_dei_pressacavi_it
- T22_Gradi_di_protezione_secondo_DIN_EN_60529_it
- T23_Pressacavi_it
- T24_Resistenza_chimica_delle_materie_plastiche_it
- T25_Marchi_di_fabbrica_registrati_it
- T26_Prodotti_con_certificazione_per_la_Russia_it
- T27_Calcolo_del_Fire_load_di_cavi_e_conduttori_it
- T28_Resistenza_alle_radiazioni_it
- T29_Utilizzo_di_cavi_con_approvazione_UL_it
- T30_Informazioni_sullambiente_it
- T31_EPIC_custodie_e_inserti_it