Certificati
La scelta di dotarsi di un sistema di qualità certificato fa parte del DNA delle aziende LAPP: un ulteriore strumento a garanzia dell'impegno e professionalità che - da sempre - contraddistinguono il Gruppo.
LAPP Italia Certificazione ISO 14001:2015 (PDF 2 MB) | Con la certificazione ISO 14001, LAPP Italia ha ottenuto il riconoscimento come azienda dotata di un sistema di gestione idoneo a monitorare e gestire in modo efficace gli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività. | |
LAPP Italia Certificazione ISO 9001:2015 (PDF 735 KB) | La certificazione ISO 9001 è garanzia del costante livello di miglioramento degli standard qualitativi erogati. LAPP Italia pone particolare attenzione a questo aspetto ed è da sempre impegnata a tenere elevati livelli di qualità dei servizi offerti ai propri clienti. | |
LAPP Sistemi Italia Certificazione ISO 9001:2015 (PDF 818 KB) | LAPP Sistemi Italia, l'Azienda produttrice di sistemi precablati, è certificata ISO 9001. Tale certificazione è garanzia del costante livello di miglioramento degli standard qualitativi erogati e dei servizi offerti al cliente. | |
LAPP Sistemi Italia Certificazione ISO 14001:2015 (PDF 832 KB) | Con la certificazione ISO 14001 LAPP Sistemi Italia è stata certificata come azienda con un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività. | |
Certificati U.I. Lapp GmbH | Un link diretto a tutti i certificati messi a disposizione da casa madre: clicca qui e vai al sito tedesco. |