Eshop

Prodotti TRONIC

Soluzioni mobili e flessibili per il trasporto, lo stoccaggio e lo svolgimento di conduttori monofilo e bobine.

I prodotti TRONIC sono idealmente abbinabili alle matasse unipolari LAPP H05V-K e H07V-K (Maxi-Ring) ed alle bobine unipolari LAPP.

Codice articolo Descrizione articoloContieneCapacità degli Anelli / bobineDimensioni in mmPeso kgUnità di base

Prezzo di base

Scatola
85001632TRONIC Box-1D=310.0, H=103.00,7
85001624Carrello connettore unipolare TRONIC 1212 TRONIC12L=670.0, W=610.0, H=950.019
85001629Carrello connettore unipolare TRONIC 4848 TRONIC48L=865.0, W=770.0, H=1460.0106
Modulo
85001625Modulo TRONIC2 TRONIC2L=335.0, W=335.0, H=280.02,6
85001621Modulo carrello connettore unipolare TRONIC 6x26 TRONIC Module12L=610.0, W=600.0, H=1270.029
85001622Modulo carrello connettore unipolare TRONIC 18x218 TRONIC Module36L=840.0, W=820.0, H=1400.093
85001639TRONIC modulo carrello con montascale per cavo unipolare6 TRONIC Module12L=710.0, W=680.0, H=1360.040
Bobina
85001628Carrello per unipolari TRONIC S12-18L=620.0, W=590.0, H=1160.020
Accessori
85001637Coperchio TRONIC1 transparentní víko---
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facilita la manipolazione e lo stoccaggio di matasse e bobine di cordine e garantisce un posto di lavoro pulito e in ordine
  • Il raggruppamento dei condutturi garantisce processi di assemblaggio rapidi ed efficaci
  • Soluzione user-friendly con tempi di ripristino molto brevi grazie alla ricarica facile
  • I singoli conduttori possono essere srotolati senza torsioni o attorcigliamenti grazie alla trazione orizzontale
  • La soluzione LAPP Kanban consente il fissaggio di codici a barre; sono inoltre possibili anche ulteriori soluzioni di marcatura FLEXIMARK®

Applicazione

  • Trasporto, stoccaggio e svolgimento dei monoconduttori
  • Superare scale e altre barriere con la variante climber
  • Soluzioni di stoccaggio e sbobinamento compatte mobili per utilizzo in campo

Caratteristiche del prodotto

  • Il modulo TRONIC è composto da 2 scatole TRONIC montate su un supporto
  • Carrello per unipolari TRONIC S12:
    Capacità per 12-18 bobine unipolari (a seconda della larghezza della bobina)
    Telaio carrello con portautensili
  • TRONIC modulo carrello con montascale per cavo unipolare e opzionalmente con vano porta utensili (cod. art.: 85001640)

Dimensioni

  • Fits for cable rings:
  • Cable outer diameter: max. 10 mm
    Coil Diameter: max. 295 mm
    Inner diameter: 80-180 mm
    Heigth: max. 80 mm

Dati generali

  • Carico max. per ogni TRONIC: 7 kg
  • Carico massimo TRONIC Single core S12:
    1° Livello: 60 kg
    2° Livello: 40 kg
    3° Livello: 30 kg

Materiale

  • Acciaio verniciato

  • TRONIC è un marchio registrato della ditta Meccanica Nicoletti S.R.L
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.