Carrello connettore unipolare TRONIC

Carrelli con ripiani per lo stoccaggio di conduttori unipolari

Anelli adatti per conduttori unipolari H05V-K e H07V-K (Maxi-Ring).

Codice articolo Descrizione articolo Dimensioni in mm Peso kg Unità di base Prezzo di base
Carrelli incl. moduli
85001621 Modulo carrello connettore unipolare TRONIC 6x2 L=610.0, W=580.0, H=1160.0 29
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Possibilità di rimuovere senza sforzo le matasse di conduttori unipolari
  • Posizionamento facile degli anelli (tempo di preparazione ridotto)
  • Capacità di stoccaggio più flessibili
  • Idoneo per kanban

Applicazione

  • Stoccaggio di conduttori unipolari
  • Soluzione mobile "articolo per interfaccia uomo/macchina”

Caratteristiche del prodotto

  • Modulo TRONIC composto da 2 carrelli TRONIC montati su un telaio

Dimensioni

  • Adatto per matasse di cavi:
  • Diametro esterno-cavo: max. 10 mm diametro anello: max. 295 mm Diametro interno: 80-180 mm Altezza: max. 80 mm

Dati generali

  • Carico max. per ogni TRONIC: 7 kg

Materiale

  • Acciaio verniciato

  • TRONIC è un marchio registrato della ditta Meccanica Nicoletti S.R.L
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.