Pallet per lo srotolamento

Avvolgicavo universale

Il pallet può essere ordinato anche con un cavo all’interno. In tal caso rivolgersi al nostro servizio clienti.

Codice articolo Descrizione articolo Unità di base Prezzo di base
85008062 Pallet per lo srotolamento
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • I rulli consentono di svolgere il cavo semplicemente e direttamente sul pallet
  • Non è necessario spostare la bobina per cui si riduce il rischio di danni
  • Riutilizzabile

Applicazione

  • Trasporto, stoccaggio e srotolamento di avvolgicavi

Caratteristiche del prodotto

  • Telaio per pallet con due rulli di scorrimento integrati
  • Adatto per bobine con diametro della flangia fino a 90cm
  • I pallet possono essere afferrati dal carrello elevatore a forche da tutti e quattro i lati
  • Adatto per l’esportazione, poiché trattato IPPC

Dimensioni

  • Larghezza bobina: fino a 90cm
  • Ingombro pallet: Lu=800, La=800mm

Dati generali

  • Carico max.: 500 kg
  • Peso: 16 kg

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.