KT Tagliacavi

Tronchese KNIPEX a cricchetto per conduttori con grande diametro esterno, design ergonomico, prodotto in Germania

Codice articolo Descrizione articolo Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61813760 Lama di ricambio KT 4 1
61813775 Lama di ricambio KT 5 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Taglio facile con rapporto di trasmissione ottimale
  • Operazione possibile anche con una mano attraverso il dente di arresto
  • Minore sforzo grazie al rapporto di trasmissione elevato
  • Leveraggio ottimale grazie all'azionamento a corona a due vie (KT 6: azionamento a corona a 3 vie)

Applicazione

  • Non adatto per fili in acciaio / leghe dure in alluminio / conduttori in rame crudo

Caratteristiche del prodotto

  • Il cutter anulare girevole può essere sbloccato in qualsiasi posizione di taglio con la pressione del pollice
  • Taglia in modo uniforme e netto senza lacerazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Descrizione classe ETIM 5.0: forbici trancia cavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tagliacavi

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.