Eshop

Attrezzo spelacavo FIBRE STRIP

Attrezzo con lame con rivestimento extra, particolarmente adatte per cavi in fibra ottica con elementi di supporto nella guaina esterna

Codice articolo Descrizione articoloPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61735834
FIBRE STRIP1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Non serve impostare la profondità di taglio
  • Adatto anche per cavi con struttura asimmetrica (ad es. ÖLFLEX Heat, etc.)

Applicazione

  • Cavi in fibra ottica con elementi di supporto nella guaina esterna

Caratteristiche del prodotto

  • Attrezzo con lame con rivestimento extra, particolarmente adatte per cavi in fibra ottica (diametro <5,9mm) con elementi di supporto nella guaina esterna

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.