FC STRIP PLUS Stripping tool

Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

Codice articolo Descrizione articolo Per diametro esterno mm Unità di base Prezzo di base
21124045
FC STRIP PLUS 2.5 - 8.0
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

Vantaggi

  • 1-, 2- and 3-level stripping in one operation
  • Previene il danneggiamento del cavo

Applicazione

  • For coaxial and shielded data cables from 2.5 to 8mm outer diameter
  • Fast Connect cables

Caratteristiche del prodotto

  • Temperature range up to +120°C