Attrezzo spelacavo ALLROUNDER STRIP
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile
Un vero "multitalento”
Codice articolo | Descrizione articolo | Pezzi / confezione | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|
61735835
| ALLROUNDER STRIP | 1 | |||
61735836
| ALLROUNDER Locator Box | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Non serve impostare la profondità di taglio
- Adatto anche per cavi con struttura asimmetrica (ad es. ÖLFLEX Heat, etc.)
- Higher flexibility
- Multifunzionalità: nei cavi schermati l’attrezzo rimuove senza problemi anche i vari strati
Applicazione
- Per i cavi asimmetrici (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
- Sguainatura e isolamento di cavi piatti e circolari con due lame parallele (4-15mm Ø (cavi circolari), max. 15mm di larghezza (cavi piatti))
Caratteristiche del prodotto
- Lama extra per taglio longitudinale
- 2 lame spelacavi per conduttori unipolari
- Locator Box per la limitazione della distanza tra le lame
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.