Attrezzo spelacavo ALLROUNDER STRIP

Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

Un vero "multitalento”

Codice articolo Descrizione articolo Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61735835
ALLROUNDER STRIP 1
61735836
ALLROUNDER Locator Box 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Non serve impostare la profondità di taglio
  • Adatto anche per cavi con struttura asimmetrica (ad es. ÖLFLEX Heat, etc.)
  • Elevata flessibilità
  • Multifunzionalità: nei cavi schermati l’attrezzo rimuove senza problemi anche i vari strati

Applicazione

  • Per i cavi asimmetrici (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
  • Sguainatura e isolamento di cavi piatti e circolari con due lame parallele (4-15mm Ø (cavi circolari), max. 15mm di larghezza (cavi piatti))

Caratteristiche del prodotto

  • Lama extra per taglio longitudinale
  • 2 lame spelacavi per conduttori unipolari
  • Locator Box per la limitazione della distanza tra le lame

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.