AS-I clip clamp - elemento di fissaggio per cavi AS-I

Componente di fissaggio per morsetto a clip AS-I per cavi AS-Interface

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Privo di alogeni

Codice articolo Descrizione articolo Colori Diametro (mm) Lunghezza x larghezza (mm) Spessore nastro adesivo (mm) Altezza (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Morsetto a clip AS-I
61825000 Morsetto a clip AS-I bianco 3,3 25 x 20 0,8 11,7 500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Morsetto a clip AS-i: La forma conica del ricettacolo nella presa garantisce che il cavo sia ben fisso, chiusura rilasciabile
  • Guarnizione terminale AS-i:
    - Facile da montare
    - Possibilità di impiego su entrambi i lati
    - Ingombri ridotti grazie alle dimensioni compatte
    - Conveniente metodo di tenuta dei cavi AS-Interface
  • L'adesivo in acrilato ad alto grado permette un rapido montaggio e la presa può essere messa subito sotto tensione, con possibilità di fissaggio tramite vite

Applicazione

  • Elementi di fissaggio per cavi e conduttori
  • Per l'impiego con cavi bus AS-Interface UNITRONIC®

Caratteristiche del prodotto

  • PWIS-free

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Clip di fissaggio

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore sensore-attuatore

Note

  • Adesivo: acrilato con materiale di supporto in schiuma di poliuretano

Materiale

  • Morsetto a clip AS-i: poliammide 6.6 - privo di alogeni
  • Guarnizione terminale AS-i: TPE (colore: nero)

Campo di temperatura

  • Morsetto a clip AS-i: da -40 °C a +80 °C
  • Guarnizione terminale AS-I: da -40 °C a +110 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.