Fascette Mille-Tie per cavo

Le fascette fermacavo Kable-Fix R riutilizzabili sono semplici da riaprire e quindi particolarmente cable-friendly.

Ecocompatibile

Tempo di montaggio Scarico della trazione ottimale

Codice articolo Descrizione articolo Colori Certificazione UL Lunghezza (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61710206 MT-06 grigio no 305 100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Riutilizzabile
  • Regolazione e controllo automatico della tensione tramite un meccanismo di autoregolazione
  • Montaggio rapido poiché la fascetta può essere montata in qualsiasi direzione
  • Assenza di bordi appuntiti, per evitare danneggiamenti
  • Nessun danno e schiacciamento dei cavi grazie all'elasticità della fascetta

Applicazione

  • Per sistemi di gestione cavi di alta qualità e complessi
  • Per la raccolta in fasci di cavi sensibili alla pressione (ad es. cavi in fibra ottica, cavi dati)

Caratteristiche costruttive

  • Una misura per tutte le applicazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Materiale

  • TPE

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.