Kraftform® Cacciavite dinamometrico regolabile / Kraftform Kompakt® Set

Cacciavite dinamometrico regolabile Kraftform® per 0,3-1,2 NM per l'assemblaggio di connettori, il cablaggio di sensori/attuatori ed altro

affidabilità

Codice articolo Descrizione articolo Campo di misurazione Lunghezza (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61813958 Cacciavite dinamometrico Kraftform® 0.3 - 1.2 180 1
61813990 Kraftform Kompakt® 10 - - 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Attrezzo di montaggio per sistemi di connettori EPIC®, SKINTOP® CUBE e cavi sensore-attuatore
  • Nessuna fatica grazie all'impugnatura in versione ergonomica
  • Montaggio semplice e in qualsiasi posizione
  • Sicurezza nella rotazione manuale
  • Semplice e rapido cambio di utensile grazie al mandrino a scambio rapido

Applicazione

  • Evita errori di valutazione dell'utente che spesso portano a valori di estrazione significativamente maggiori. La conseguenza sono teste di viti strappate e filettature rovinate.

Incluso

  • Codice articolo 61813958: Cacciavite dinamometrico Kraftform® per 0,3-1,2 Nm
  • Codice articolo 61813990: Set di cacciaviti Kraftform Kompakt®
    - 10 pezzi
    - Bit: 1xR, 1xTZ, 1xTZ PH, 1xTZ PZ, 1xTZ TORX®
    in diverse versioni incluso 1 supporto manuale senza dinamometro
  • Certificato di calibratura tracciabile incluso nella fornitura

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Utensili

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Chiave dinamometrica

Attenzione

  • Impiego senza problemi in aree di protezione ESD
  • Versione ESD secondo EN 100-015 Parte1

Generale

  • Viti con intaglio a croce PH (Phillips-Recess)

Certificazioni

  • Versione robusta per l'industria con elevata precisione secondo ISO 6789 / EN 26789

Info

  • possibile estrazione controllata di 0,3-1,2Nm

Colore standard

  • Nero

  • Kraftform® è un marchio depositato dell’azienda Wera (Hermann Werner GmbH & Co.KG)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.