Connettore FLAG RSK

Morsetto di messa a terra RSK per il connettore schermato singolo SHIELD-KON, alternativa veloce e conveniente all'installazione tradizionale di conduttori

Codice articolo Descrizione articolo Utilizzato per Diametro foro (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3 100
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4 100
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5 100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • I connettori di messa a terra RSK sono l'alternativa rapida e conveniente all'installazione tradizionale con conduttore di collegamento
  • Collegamento semplice e diretto del RSK-FLAG ad un'apparecchiatura con messa a terra grazie al foro di installazione

Applicazione

  • Per connettore monopezzo SHIELD-KON® RSK
  • Accessorio per fissare un cavo schermato su una superficie es su una barra di terra

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Descrizione classe ETIM 5.0: accessori per messa a terra ed illuminazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000490
  • ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per la messa a terra e la protezione parafulmini

Materiale

  • Rame elettrolitico stagnato

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.