Eshop

Strumento multifunzionale QUADRO Plus

Strumento universale per la spelatura, l'intreccio e il taglio di cavi/fili e per la crimpatura di puntalini isolati, un solo strumento per svariate funzioni

Tempo di montaggioLeggeroIngombri ridotti

TÜV

Codice articolo Descrizione articoloPer mm²Per mm²AWGCertificazione ULColoril1 mml2 mmd1 mmd2 mmR mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

61805300
Valigetta con attrezzi e caricatori per QUADRO Plus0.5 - 2.5--no------1
61805302
Caricatori QUADRO Plus0.5 - 2.5--no------1
Nastri DIN per QUADRO Plus
61805170DIN Strips 0,50-0.520nobianco1481,12,63,5500
61805180DIN Strips 0,75-0.7520nogrigio1481,32,83,6500
61805190DIN Strips 1,00-1.018norosso1481,533,9500
61805200DIN Strips 1,50-1.516nonero1481,83,44,2500
61805210DIN Strips 2,50-2.514noblu1482,34,25500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Integrazione di più funzioni in un unico strumento: taglio, spelatura e crimpatura
  • Sintesi perfetta di ergonomia e funzionalità
  • L'elevato rapporto della leva consente una crimpatura senza sforzo
  • I caricatori per le diverse sezioni trasversali possono essere scambiati in pochi secondi
  • Nessuna regolazione necessaria per sezioni diverse

Applicazione

  • Strumento multifunzione
  • Torsione
  • Crimpatura
  • Taglio
  • Connessione e crimpatura di puntalini isolanti

Caratteristiche del prodotto

  • Taglio di fili con diametro fino a 2,5 mm
  • Il trefolo rimane intatto grazie al dispositivo di torsione integrato

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Compressione a trapezio secondo VDE 0609 parte I
  • Logo GS, certifica la sicurezza

Note

  • Solo per l'uso con manicotti terminali che sono stati appositamente testati per l'uso nel QUADRO Plus

Incluso

  • Codice Articolo no. 61805300: Valigetta con attrezzi e tre caricatori e fornitura di manicotti terminali
  • Article no. 61805302: Storage box for conductor end sleeves

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
  • Descrizione classe ETIM 5.0: macchina per crimpatura e spelatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002778
  • ETIM 6.0 Class-Description: Dispositivo automatico per isolamento e crimpatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.