Pinze a crimpare CK 90

CK 90 crimping pliers/tool for conductor end sleeves up to 95 mm²

Codice articolo Descrizione articolo Per mm² Profilo di crimpatura Peso kg Lunghezza (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
62120189 CK 90 50 - 90 trapezio 0,18 300 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Il dispositivo di sicurezza garantisce la compressione completa

Applicazione

  • Crimpatrice per capicorda molto grandi da 50 - 95 mm²
  • Per la compressione di capicorda isolati e non

Caratteristiche del prodotto

  • 3 matrici di crimpatura con inserimento laterale: 50/ 70/ 95 mm²

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Larghezza: 90 mm

Note

  • Profilo di crimpatura: trapezio

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.