PEW 8.186 crimpatrice

PEW 8.186 - Pinza a crimpare per la pressatura di puntalini isolati con profilo di crrimpatura esagonale, made in Germany, veloce e affidabile

Codice articolo Descrizione articolo Per mm² Profilo di crimpatura Peso kg Lunghezza (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61813737 PEW 8.186 0.08 - 10 esagono 0,38 180 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Versioni evoluta delle precedenti PEW 8.84 / MULTICIRMP 6: - Ridotto del 20% lo sforzo alla mano rispetto al precedente modello- ridotta larghezza di apertura e miglior ergonomia- alta precisione geometria ad una forma ben definita piegatura della ghiera
  • Regolazione automatica alla sezione del cavo in uso
  • DIN compatibile qualità aggraffatura derivante dal blocco integrale (meccanismo di auto-sblocco)
  • La ganascia di crimpatura uniforme garantisce esatti profili di crimpatura

Applicazione

  • Per la compressione di capicorda isolati e non
  • Può essere usata con puntalini lunghi fino a 20 mm (per puntalini di oltre 12 mm sono necessarie 2 crimpature)

Caratteristiche del prodotto

  • Costruito in acciaio cromato.

Note

  • Per puntalini fino a 12 mm è necessaria una sola pressione, per versioni più lunghe (fino a 20 mm) sono necessarie almeno 2 manovre

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.