KEBS 0560 TWIN Crimpatrice

Pinze a crimpare ergonomiche KEBS 0560 per la crimpatura di puntalini TWIN, resistenti e affidabili

affidabilità

Codice articolo Descrizione articolo Per mm² Profilo di crimpatura Peso kg Lunghezza (mm) Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
61791055 KEBS 0560 TWIN 2x0,5 - 2x4 (0,1 - 6) trapezio 0,5 220 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • I manici si sbloccano al termine del ciclo di compressione
  • Il meccanismo innovativo richiede meno forza manuale da 450 N a 250 N
  • Impugnatura ergonomica
  • Testata per min. 80.000 compressioni

Applicazione

  • Pinza con compressione frontale per puntalini isolati/non isolati e puntalini TWIN

Caratteristiche del prodotto

  • Lunghezza di compressione fino 16 mm
  • Alimentazione frontale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Generale

  • Pressione di crimpatura regolabile

Note

  • Profilo di crimpatura: trapezio

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.