Eshop

Pinze di compressione a batterie PVX 1300

PVX 1300: Pinze di compressione a batterie per capicorda

NOVITÀ: tecnica di crimpatura DUAL in due fasi (dapprima con compressione esagonale, quindi con punzone)

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

61813872
Utensile di compressione PVX 1300
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Controllo della forza di compressione tramite monitoraggio della pressione
  • Segnale acustico e visivo se non viene raggiunta la giusta pressione
  • Display con informazioni su utensile e intervallo di manutenzione
  • Utilizzo con una mano sola per facilitare il lavoro
  • Avanzamento rapido per una compressione più efficiente

Applicazione

  • Utensile a batterie per la compressione di collegamenti in rame dei tipi KRF/KRT 10-400 mm2
  • Stessi accessori della pinza V1311-A

Caratteristiche del prodotto

  • Crimpature per carica: 60-120 in base alla sezione e temperatura
  • Tipo di accumulatore: Makita 5 Ah
  • Tempo di carica: 40 min

Incluso

  • Con scatola, caricabatteria e manuale d'uso
  • Le ganasce di compressione e i supporti ganasce vanno ordinate separatamente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

Note

  • Profilo di crimpatura: DUAL (esagonale + punzone) o esagonale
  • Forza di compressione: 124 kN (13 t)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.