Mobile Crimp Tool - Matrici

Gli inserti/ganasce a crimpare per Mobile Crimp Tool sono concepiti per crimpare capicorda, capicorda faston, puntalini e molto altro ancora

Codice articolo Descrizione articolo Adatto a: Specifica Specifica GB Profilo di crimpatura Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Capicorda isolati
62000110 MCT matrice isolata 4300-3129 capicorda isolati 0,5-1,5 / 1,5-2,5 mm² AWG 22-16 / 16-14 ovale 1
62000111 MCT matrice isolata 4300-3128 capicorda isolati 0,1-0,4 / 4-6 mm² AWG 26-22 / 12-10 ovale 1
Capicorda
62000112 MCT matrice non isolata 4300-3142 capicorda non isolati 0,5-2,5 / 4-6 mm² AWG 12-10 / 22-14 punzone 1
62000113 MCT matrice non isolata 4300-3137 capicorda non isolati 0,75 / 1,5 / 2,5 mm² AWG 20-14 punzone 1
62000114 MCT matrice non isolata 4300-3139 capicorda non isolati 4 / 6 / 10 mm² AWG 12-8 punzone 1
Puntalini e capicorda
62000115 MCT matrice AEH 4300-3127 puntalini isolati + non isolati 0,25-10 mm² AWG 24-8 trapezio 1
62000116 MCT matrice AEH 4300-3153 puntalini isolati + non isolati 16-25 mm² AWG 6-4 esagono 1
62000117 MCT matrice AEH 4300-3154 manicotti terminali, isolati + non isolati 35-50 mm² AWG 2-0 esagono 1
Capicorda faston
62000118 MCT matrice per connettore piatto 4300-3150 Faston non isolati 0,1-0,25 / 0,25-0,5 / 0,5-1,0 mm² AWG 26-24 / 24-22 / 22-18 "F" e "B" 1
62000120 Inserto MCT per capicorda faston 4300-3146 Faston non isolati 6,3 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 mm² AWG 22-18 / 16-14 /12-10 "F" e "B" 1
62000121 MCT matrice LWL 4300-3141 Fibra ottica (POF) F-SMA/B-FOC (ST) 4.52 / 5.41 / 3.84 / 3,25 mm .178 / .213 / .151 / .128 pollici esagono 1
Connettori BNC
62000122 MCT matrice BNC 4300-3140 RG 174/179 connettore BNC 4.52 / 3.25 / 1.69 / 0.7 mm .178 / .128 / .067 / .028 pollici esagono 1
62000123 MCT capicorda BNC 4300-3136 RG 58/59/62/71 connettore BNC 1.69 / 5.41 / 6.48 mm .067 / .213 / .255 pollici esagono 1
62000124 MCT matrice BNC 4300-3138 RG 6/59 connettore BNC 9.14 / 8.23 mm .360 / .324 pollici esagono 1
RJ45
62000125 MCT matrice RJ45 4300-3144 RJ 45 RJ-45 8/8 - - 1
RJ 11
62000126 MCT matrice RJ11 4300-3132 RJ11 RJ-11 6/6, 6/4, 6/2 - - 1
Contatti torniti
62000127 MCT insert turned connectors 4300-3147 turned pin connectors 0,14-4 mm² AWG 26-12 quadrato 1
62000128 MCT insert turned connectors 4300-3148 turned pin connectors 6-10 mm² AWG 10-8 quadrato 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Le matrici di crimpatura sono marcate in modo chiaro, per ridurre al minimo il rischio di errore
  • Disponibile nei pratici gusci modulari, che possono essere facilmente unite fra loro per ridurre lo spazio ed il rischio di smarrimento
  • Durata particolarmente lunga - testato per oltre 20.000 processi di crimpatura

Note

  • La matrice MCT RJ45 è adatta solo per connettori non schermati

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Descrizione classe ETIM 5.0: inserto per strumento di crimpatura per capicorda, puntalini, collegamento schermato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto per utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.